Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul für PM2X30 - Digital - 2 Eingänge + 2 Ausgänge
METSEPM2KDGTLIO22
EAN Code: 3606480800191
Überprüfung der Rechnungen, dass nur die verbrauchte Energie berechnet wird
Zusammenfassung des Energieverbrauchs und der Kostenzuordnung
Analyse der Energiekosten und des Energieverbrauchs zur Optimierung der Energienutzung
Messung elektrischer Parameter zum Verständnis Ihres elektrischen Verteilungssystems
Einbindung von Digitaleingang und -ausgang
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja