Ausgangsgitter-Ausschnitt CEM 130
NSY17997
EAN Code: 3606480169427
Gitter mit einem Stahlrahmen, der die Kunststoffelemente abdeckt, selbstlöschend ABS gemäß der Norm UL94 V0
Schutzart (gemäß IEC 60529): IP54
Ein am Rahmen befestigtes Metallgitter
Eine Berylliumdichtung, um die Leitfähigkeit zwischen dem Umfang der Lüftereinheit und dem Gehäuse sicherzustellen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
7 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
8
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja