+ 4
3 Videos
Seitenwände, Außenbefestigung, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 x T 600 mm, 2er-Set
NSY2SPN206
EAN Code: 3606486104453
Gebaut für den Zusammenbau eines PanelSeT SFN-Schaltschrankes in Bausatzausführung
Einfach zu verschrauben mit einem integrierten Haken, der die Platte während der Montage an Ort und Stelle hält
Stabil, robust und langlebig für maximalen Komponentenschutz
Ergonomisches Design für bequeme und zeitsparende Abläufe
Erhältlich in verschiedenen Größen, um Ihren Installationsanforderungen gerecht zu werden
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
169 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja