Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Actassi, Konsole, VPE 2, Tiefe 1000 mm
NSYAEBP2FS10
EAN Code: 3606480176227
Satz mit 2 Halterungen aus gekantetem Stahlblech, schwarz lackiert RAL 9005
Geliefert mit Füßen, die von 0 bis 60 mm verstellbar sind, mit Löchern zur Befestigung am Boden
Höhenverstellung ± 30 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.