PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen
NSYAECPFLT25
EAN Code: 3606480169052
Hohe Anzahl von zu montierenden Kabeln für die gegebene Fläche
Kann auf einem Verschraubungsplattenadapter oder direkt auf dem Gehäuse installiert werden
Schnelle und einfache Kabelinstallation
Kompatibel mit einer Vielzahl von Kabeldurchmessern
Schutz gegen Staub und Wasser (IP66)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja