Knebelgriff mit Schließung 421 für Geh. PanelSeT S3D
NSYAEDL421S3D
EAN Code: 3606480168956
Attraktiver und ergonomischer Griff aus Bi-Material
Große Auswahl an Fässern für die gängigsten Anforderungen
Für die Montage des Standardgriffs muss die Rosette nicht entfernt werden
Schlösser dürfen nur mit den mitgelieferten Schlüsseln bedient werden
Lieferung: Lieferung mit 2 Schlüsseln
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja