
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

1 Videos
Set, 2 Hebeösen M8. Maximale Last: 210kg
NSYAELYTCRG8
EAN Code: 3606480168727
Sie werden direkt am Körper des Standgehäuses befestigt
Material: verzinkter Formstahl
Maximale Last: 200 kg pro Gehäuse bei 60°-Anschlag
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.