PanelSeT SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 500mm

NSYBHS500

EAN Code: 3606480062889
notification_ok
Träger vorbereitet für die Befestigung von Stäben in horizontaler Lage
notification_ok
Direkte Befestigung an der Struktur des Gehäuses
notification_ok
An den vertikalen Stützen in jeder Höhe, verstellbar mit einem Abstand von 25 mm
notification_ok
Für eine Nennleistung von 3000 A und 4000 A muss ein Abstandshalter mit der Referenz LVS04646 hinzugefügt werden

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
10 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.