PanelSeT SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 600mm
NSYBHS600
EAN Code: 3606480062896
Halterung vorbereitet für die Befestigung von Stäben in horizontaler Position
Direkte Befestigung an der Struktur des Gehäuses
An den vertikalen Stützen in jeder Höhe, verstellbar mit einem Abstand von 25 mm
Für eine Nennleistung von 3000 A und 4000 A muss ein Abstandshalter mit der Referenz LVS04646 hinzugefügt werden
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja