PanelSeT SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x400mm
NSYBP204
EAN Code: 3606485119250
Aufbau: Oberer und unterer Rahmen und vertikale Stützen mit einer Höhe von 2000 mm
Ausgestattet mit abnehmbarem Dach, außen angebrachter Rückwand
Vordere Glatttür mit 4-Punkt-Verriegelungssystem mit Griff und DB 5 mm Einsatz
4 Dimensionen verfügbar
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
78 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja