Actassi, 19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250, Max. Last 20kg
NSYBT2U25P
EAN Code: 3606480172717
Befestigung an den vorderen Profilen des 19"-Gestells
Stahlblech, RAL 7035 oder RAL 7016, grau lackiert
Zulässige Last: 5 kg
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja