PanelSeT SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 600x600mm

NSYBVS600

EAN Code: 3606480063008
notification_ok
Halterung vorbereitet für Befestigungsstangen in vertikaler Position, direkt an der Struktur des Gehäuses montiert
notification_ok
Bei einem Nennstrom von 3000 A und 4000 A muss ein Distanzstück refLVS04646 hinzugefügt werden
notification_ok
Höhenverstellbar mit einem Abstand von 25 mm

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.