Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 223x223mm, Außenabmess. 268x248mm IP54

NSYCAG223LPF

EAN Code: 3606480151545
notification_ok
Befestigungsart : geklemmt oder geschraubt
notification_ok
Ausgestattet mit einem synthetischen Standardfilter G2 M1 und seinem Stützrahmen
notification_ok
Farbcode RAL7035
notification_ok
Ausschnittabmessungen 223 x 223 mm
notification_ok
Außenmaße: 268 x 248 x 18 mm

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
8
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.