Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Entlüftungsdeckel, 38mm, IP45
NSYCAG38LP
EAN Code: 3606480151897
Befestigungsart : Schrauben
Farbcode RAL7035
Ausschnittabmessungen 38 mm Durchmesser
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.