Climasys-Thermostat, einfach °C (Öffner Heiz.)
NSYCCOTHC
EAN Code: 3606480152498
Temperatur-Einstellbereich: 0 - 60°C
Sensortyp Bimetall – 100000 Zyklen
Mehrfachmontagemodus: DIN-Schiene, Montageplatte, Querschienen
Elektrischer Anschluss 4 Klemmen, Klemmvermögen: 2,5 mm²
Ext Abmessungen: 68 x 33 x 44 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja