CM HMD KEYBOARD SUPPORT
NSYCMBPT
EAN Code: 3606480213236
Montage an der linken oder rechten Schiene des Rahmens des Steuerungsgehäuses
Material: Stahlblech
Oberfläche: strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Zulässige Last: 30 kg
Dicke: 15/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja