Actassi, 19" Blindplatte, 2HE, Aluminium, 3 mm
NSYCRTA2U
Eingestellt am:30.06.2024
NSYCRTA2U wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480173523
Befestigung am 19"-Profil
Frontplatte aus Stahlblech, 15/10 mm dick, RAL 7035 oder RAL 7016 grau lackiert
Frontplatte aus 3 oder 4 mm eloxiertem Aluminium
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.