Climasys-Lüfter, 170m³/h, 230V, ohne Metallgitter

NSYCVF170M230

EAN Code: 3606480151422
notification_ok
Effiziente und zuverlässige Kühlung mit einem Geräuschpegel von 41-41 dB
notification_ok
Aus langlebigem Stahl für eine dauerhafte Leistung
notification_ok
Mit zwei Schutzgittern und einem Befestigungskragen für zusätzliche Sicherheit
notification_ok
Leistungsbereich von 17 W und einer Eingangsspannung von 230 V 50/60 Hz für einen effizienten Betrieb
notification_ok
Freier Durchfluss von 170 m3/h bei 50 Hz für effektive Kühlung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 032 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
64
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.