ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 560m3/h, 230V, IP54
NSYCVF560M230DG
EAN Code: 3606481369796
Effiziente Kühlung mit einem leistungsstarken 68 W 50 Hz und 85 W 60 Hz Leistungsbereich
Langlebige Konstruktion aus eingespritztem Thermoplast (PC) und Motorhalterung (ASA PC)
Zuverlässiges Kugellager mit einem maximalen Druck von 140 Pa
Wird mit einem montagefertigen Lüftersensor geliefert
Externes transparentes Schutzgitter in Rauchglasoptik sorgt für effiziente Luftzirkulation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 131 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
64
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja