Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 500 x 400 mm
NSYCW54
EAN Code: 3606480724510
Um eine versehentliche Betätigung der Steuergeräte durch Unbefugte zu verhindern
Ermöglicht das Ablesen der angezeigten Informationen, ohne die Tür zu öffnen
Mit Scharnieren zum Öffnen (180°) ausgestattet
Verschlossen mit einem Schloss Nr. 2233X
Inneninstallation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
29 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja