Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 500 x 600 mm
NSYCW56
EAN Code: 3606480724565
Um eine versehentliche Betätigung der Steuergeräte durch Unbefugte zu verhindern
Ermöglicht das Ablesen der angezeigten Informationen, ohne die Tür zu öffnen
Mit Scharnieren zum Öffnen (180°) ausgestattet
Verschlossen mit einem Schloss Nr. 2233X
Inneninstallation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja