PanelSeT SF/SM-Mont.rahmen-Set Mod.-Aufb., dop., 576 Mod., 18mm, 2000x1200mm

NSYDCSH2012

EAN Code: 3606480063954
notification_ok
Montage an Schaltschränken mit einer Breite von 1200 und 1600 mm
notification_ok
PanelSeT SF: Für Gehäusebreiten von 1200 und 1600 mm ist das Anpassungsset für Doppeltürgehäuse erforderlich
notification_ok
PanelSeT SM: Sie werden mit den vertikalen Anpassungsprofilen am Frontrahmen des Gehäuses verschraubt
notification_ok
Baugruppe bestehend aus zwei modularen Chassis mit einem mittleren Zwischenständer
notification_ok
Material: Stahl

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
171 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.