Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse PanelSeT WM, 112 Module, H800xB600mm.

NSYDLM112

EAN Code: 3606480162589
notification_ok
Das Chassis besteht aus ausgeschnittenen Frontplatten aus Metall, die ohne Schrauben aufgeklipst werden können
notification_ok
Die Tiefe des Chassis kann zwischen der Schiene und der Frontplatte von 40 bis 85 mm eingestellt werden
notification_ok
Ermöglicht die Installation aller Arten von Geräten
notification_ok
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
notification_ok
Farbe: RAL 7035 Grau

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.