Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse PanelSeT WM, 84 Module, H600xB600mm.
NSYDLM84P
EAN Code: 3606480162572
Das Chassis besteht aus ausgeschnittenen Frontplatten aus Metall, die ohne Schrauben aufgeklipst werden können
Die Tiefe des Chassis kann zwischen 40 und 85 mm zwischen der Schiene und der Frontplatte eingestellt werden
Ermöglicht die Installation aller Arten von Geräten
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe: RAL 7035 Grau
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja