Modul. DLP-Verteilerrahmen 133 Module (18 mm) Isoliermat. f. PLA H1250xB500

NSYDLP133G

EAN Code: 3606480773907
notification_ok
Chassis für modulare Schaltanlagen, die direkt in die abgedichteten Gehäuse eingebaut werden (PLA-Version)
notification_ok
Chassis aus Abdeckplatten auf einer starren Struktur
notification_ok
Schnelle Installation ohne Befestigungen
notification_ok
Abstand zwischen Schiene und Frontplatte mit einstellbarer Tiefe von 40 bis 85 mm
notification_ok
System zur Identifizierung der gelieferten Stromkreise

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
28 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.