PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x600mm
NSYEC1262
EAN Code: 3606485126517
Kabeleinführung für sehr tiefe Schränke (600 und 800 mm)
Zwei längliche Öffnungen, durch die eine große Anzahl von Kabeln geführt werden kann
Material: Verzinkter Stahl
Dicken: 15/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
47 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja