PanelSeT-SF1-Durchführungsplatte für Kabeleinführung,Schellen-Befest. 700x600mm

NSYEC761

EAN Code: 3606480211492
notification_ok
Dachmerkmale, die mit einer werkseitig montierten Polyurethan (PUR)-Dichtung ausgestattet sind
notification_ok
Das Kabelfach kann rechts oder links montiert werden
notification_ok
Kann nebeneinander oder hintereinander kombiniert werden
notification_ok
Erhalten Sie die IP55-Abdeckplatten
notification_ok
Lieferung mit Befestigungsmaterial mit Markierungen zur eindeutigen Identifizierung der Kabelverlegungszonen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
28 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.