PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 800x1000mm
NSYEC810
EAN Code: 3606480064142
Das Design der kompakten Kabelverschraubungsplatte, gepaart mit der Verwendung der Dichtung NSYCEK
Material: Verzinkter Stahl
Dicke: 15/10e mm
Ermöglichen die maximale Staub-/Wasserdichtigkeit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja