PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x800mm
NSYEC882
EAN Code: 3606485126487
Kabeleinführung für sehr tiefe Schränke (600 und 800 mm)
Zwei Längsöffnungen ermöglichen den Durchgang einer großen Anzahl von Kabeln
Material: Verzinkter Stahl
Dicken: 15/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
44 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja