Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B1000xT320 mm
NSYECPLAZ103G
EAN Code: 3606480801150
Einfaches Bohren in spezifisch angepasster Version
Nicht kompatibel mit: Adapterplatten, Stufenführungen, Innentür und Chassis für modulare Verteilung
Material: Polyester mit Glasfaserverstärkung
Dicke: 4 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja