Erdungsader 6mm2, Länge 160mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
NSYEL166D6
EAN Code: 3606480181627
Es erleichtert die Installation einer sicheren Erdungsverbindung mit perfektem Kontakt und optimierter Länge
Material: Anschlussklemme aus Messing und Kupferlegierung, grün-gelb PVC-isolierte Ummantelung
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja