PanelSeT SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x390x30mm, Schrank 600x500mm

NSYFXT6050

EAN Code: 3606480064500
notification_ok
PanelSeT SF: Direkte Befestigung an der Struktur
notification_ok
PanelSeT SFX: Montage nur mit Universal-Querschienen möglich, siehe Seite 274
notification_ok
PanelSeT SM: Befestigung mittels Anpassungsprofilen und 40 mm Universal-Querprofilen (1 Reihe) in vertikaler Position
notification_ok
Mit Aussparungen zur Verbesserung der Luftzirkulation im Inneren
notification_ok
Material: Stahl

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
21 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.