PanelSeT SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 682x490x30mm, Schrank 800x600mm
NSYFXT8060
EAN Code: 3606480064548
PanelSeT SF: Direkte Befestigung an der Struktur
PanelSeT SFX: Montage nur mit Universal-Traversen möglich, siehe Seite 274
Mit Aussparungen zur Verbesserung der Luftzirkulation im Inneren
Material: Stahl
Befestigung an Tiefenquerschienen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja