PanelSeT SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
NSYHLCR50
EAN Code: 3606480064562
Kann mit einem Schwerlast-Kit an jeder beliebigen Stelle des Gehäuses befestigt werden
Freiraum, der für das Wärmemanagement nützlich ist
Die Nennbreite der Querträger muss 100 mm kürzer sein als die Breite des zugehörigen Schwerlast-Kits
Material: Stahl
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja