PanelSeT SF/SM-Innentür, Volltür, 1800x1000mm
NSYID1810
EAN Code: 3606485127033
Tür für zusätzlichen Schutz. Verhindert die Manipulation der Schaltanlage durch Unbefugte
Ermöglicht die Installation von Schaltgeräten, die direkt an der Tür montiert sind
Montage am oberen und unteren Rahmen des Gehäuses
Tiefenverstellbar mit einem Raster von 25 mm, ab dem ersten Befestigungspunkt
Öffnung nach rechts oder links, mit zwei Schlössern, 3-mm-Doppelstange, mit zentralem Griff
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
185 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja