PanelSeT SF/SM-Innentür, Volltür, 1800x600mm

NSYID186

EAN Code: 3606485127019
notification_ok
Tür für zusätzlichen Schutz. Verhindert die Manipulation der Schaltanlage durch Unbefugte
notification_ok
Ermöglicht die Installation von Schaltgeräten, die direkt an der Tür montiert werden
notification_ok
Montage am oberen und unteren Rahmen des Gehäuses
notification_ok
Tiefenverstellbar mit einem Raster von 25 mm, ab dem ersten Befestigungspunkt
notification_ok
Öffnung nach rechts oder links, mit zwei Schlössern, 3-mm-Doppelstange, mit zentralem Griff

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
128 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.