LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W
NSYLAMLD
EAN Code: 3606481203083
AC-Netzleuchte mit 120/230 V AC 50/60 Hz Nennbetriebsspannung
Hohe Leuchtkraft von 950 Lumen
Angenehme Lichttemperatur von 4000 K
Sehr lange Lebensdauer von 25.000 Stunden
Praktischer integrierter Schalter
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja