1 Videos
PanelSeT SF-Sicht-Teiltür, 400x800mm
NSYMPD48T
EAN Code: 3606480066184
Verglaste (Securit-Glas) Teiltür mit Schloss 5-mm-Doppelriegel-Einsatz
Sie werden mit Scharnieren an den Pfosten des Rahmens befestigt
Öffnung nach rechts oder links
1 oder 2 Verriegelungspunkte je nach Höhe
In folgenden Höhen (mm) erhältlich
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja