PanelSeT SF-Sicht-Teiltür, 800x800mm

NSYMPD88T

EAN Code: 3606480066221
notification_ok
Verglaste (Securit-Glas) Teiltür mit Schloss 5-mm-Doppelriegel-Einsatz
notification_ok
Sie werden mit Scharnieren an den Pfosten des Rahmens befestigt
notification_ok
Öffnung nach rechts oder links
notification_ok
1 oder 2 Verriegelungspunkte je nach Höhe
notification_ok
In folgenden Höhen (mm) erhältlich

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
65 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.