Perforierte Platten Monoblock, H600xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm
NSYMR66
EAN Code: 3606480183720
Aus Stahl mit verzinkter Oberfläche
Höhe 600 mm
Breite 600 mm
Telequick perforiert mit 646 Schlitzen
Universalperforationen 11 mm x 26 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja