Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT420 mm – Kupplung IP55
NSYMUPLA124G
EAN Code: 3606480774096
Zum Verbinden zweier Schaltschränke nebeneinander
Kupplungsrahmen-Kit: Besteht aus einem Kupplungskit und den für die Montage erforderlichen Befestigungen
Verkleidungssatz: Besteht aus zwei Rahmen für eine ästhetische Anpassung der beiden gekoppelten Gehäuse
Breite des Verbindungssatzes: 15 mm, verbindet zwei auf ZA-Sockeln montierte Gehäuse
Schutzart: IP55 am Kupplungspunkt
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja