Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1500xT420 mm – Kupplung IP55

NSYMUPLA154G

EAN Code: 3606480774119
notification_ok
Zum Verbinden zweier Schaltschränke nebeneinander
notification_ok
Kupplungsrahmen-Kit: Besteht aus einem Kupplungskit und den für die Installation erforderlichen Befestigungen
notification_ok
Zierleisten-Kit: Besteht aus zwei Rahmen für die ästhetische Anpassung der beiden gekoppelten Gehäuse
notification_ok
Breite des Verbindungssatzes: 15 mm, verbindet zwei auf ZA-Sockeln montierte Gehäuse
notification_ok
Schutzart: IP55 am Kupplungspunkt

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.