7035 InnenTür 1250X500 Pla
NSYPAPLA125G
EAN Code: 3606480774256
Konzipiert für den direkten Einbau in Gehäusen mit geschlossenem Unterteil. In den Gehäusen mit offenem Unterteil
Durch Bestellung der erforderlichen Adapterplatten, Ref. NSYPTZ
Schloss mit 5-mm-Doppelstangeneinsätzen
Nicht kompatibel mit: Modularem Verteilergehäuse, 19“-Gehäuse, Kabeleinführungsplatte und Türhalterung, Ref. NSYRETPLAU
Material: Aluminium
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja