Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 788 B 500 T 320, IP65, Volltür

NSYPHDT753P

EAN Code: 3606480675997
notification_ok
Doppelt verstärktes Polyester mit Glasfasern für überragende Haltbarkeit. Entspricht der Norm EN 439-5
notification_ok
Zweipunktverriegelung und 120°-Türöffnung bieten optimale Sicherheit und Zugänglichkeit
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C für zuverlässigen Schutz unter extremen Bedingungen
notification_ok
IK10-Einstufung gewährleistet hohe Stoßfestigkeit
notification_ok
Die Schutzart IP65 bietet hervorragenden Schutz vor Staub und Wasser

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
153 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.