Innentür für Gehäuse PanelSeT WM H1200xB800, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung

NSYPIN128

EAN Code: 3606480168581
notification_ok
3-mm-Doppelriegelschloss
notification_ok
Nicht kompatibel mit Türfeststeller und Türschalter. Bitte wenden Sie sich an uns
notification_ok
Maximale Belastung: 30 kg/m² Montage: Standardmäßig kann eine Innentür montiert werden
notification_ok
Kann entweder an der Vorderseite des Gehäuses oder an Stufenführungen montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
notification_ok
Eine Montageplatte, die gleichzeitig auf den Trittschienen angebracht ist

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.