Innentür für Gehäuse PanelSeT WM H800xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
NSYPIN86
EAN Code: 3606480168536
3-mm-Doppelriegelschloss
Nicht kompatibel mit Türfeststeller und Türschalter. Bitte wenden Sie sich an uns
Maximale Belastung: 30 kg/m² Montage: Standardmäßig kann es an einer Innentür montiert werden
Kann entweder an der Vorderseite des Gehäuses oder auf Stufenführungen (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden
Eine Montageplatte, die gleichzeitig auf den Trittschienen angebracht ist
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja