Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1000x500x320mm IP65, Volltür

NSYPLA1053G

Türtyp:

EAN Code: 3606480774430
notification_ok
Langlebige Polyester-Glasfaserkonstruktion für dauerhafte Leistung
notification_ok
Einzeltür lässt sich für einen einfachen Zugang von beiden Seiten bis zu 120° öffnen
notification_ok
Vierpunktverriegelung und ein 5 mm starker Doppelstangeneinsatz sorgen für sicheren Schutz
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C gemäß IEC 62208-Standard
notification_ok
Hohe Stoßfestigkeit mit IK10-Einstufung gemäß IEC 62262

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
175 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern