2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1250x750x620mm IP65, Volltür
NSYPLA1276G
EAN Code: 3606480772931
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Polyester-Glasfaserkonstruktion für Langlebigkeit in rauen Umgebungen
Abnehmbare Tür und Rückwand für einfache Wartung
Vierpunktschloss mit Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
Hohe Stoßfestigkeit mit IK10-Einstufung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
350 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja