2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1500x750x420mm IP65, Volltür
NSYPLA1574G
EAN Code: 3606480774812
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Aus verstärktem Polyester-Glasfaser für eine lange Lebensdauer
Einfacher Zugang mit einer 120°-Tür von beiden Seiten
Vierpunktverriegelung mit Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
Feuerbeständig bis zu 960 °C gemäß Industriestandards
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
327 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja