2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1500x750x620mm IP65, Volltür
NSYPLA1576G
EAN Code: 3606480772955
Vielseitiges Gehäuse für verschiedene Anwendungen in der Industrie und im Freien
Hochbeständiges, mit Glasfaser verstärktes Polyester für dauerhafte Leistung
Einfacher Zugang zu Geräten mit abnehmbarer Tür und Rückwand sowie Vierpunktverriegelung
Bietet robusten Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
Elektrische Isolierung der Klasse II verhindert Stromschläge und ermöglicht isolierte Lösungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
404 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja